DE
Choose your Language
Benennung
Scheibe
Produkttyp
Scheibe
Norm DIN
DIN 6340
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet
D1=Innendurchmesser
10,5
D2=Außendurchmesser
28
Für=für Schraube
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
H=Höhe
4
Befestigungsart
Bohrung
TYP
Stahl

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder EN AW-7022.
Ausführung
Stahl: gestanzt, plangepresst und vergütet auf 1200 – 1400 N/mm² Festigkeit, schwarz.
Stahl gedreht: brüniert.
Aluminium gedreht, eloxiert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch