Schwenkscheibe
mit Bundschraube
Vergütungsstahl
- Einfache und schnelle Betätigung
- Vergütet
55,80 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwenkscheibe
Ausführung 1
mit Bundschraube
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Einsatzstahl
B
50
C
33
D
10
E
10
F
8
G
M8
J
19
SW
6
Beschreibung
Werkstoff
Schwenkscheibe Einsatzstahl.
Bundschraube Vergütungsstahl.
Bundschraube Vergütungsstahl.
Ausführung
Schwenkscheibe einsatzgehärtet und brüniert.
Bundschraube vergütet und brüniert.
Bundschraube vergütet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.