Sechskantmutter
1,5D hoch
Vergütungsstahl
blank (schwarz)
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
2,04 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
1,5D hoch
Produkttyp
Mutter
Norm DIN
DIN 6331
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
blank (schwarz)
D=Gewinde
M14
G=Gewinde / für Gewinde
M14
H=1,5 x D
21
H=Höhe
21
SW=Schlüsselweite
22
A
4,5
Befestigungsart
Außensechskant
D1
28
Festigkeitsklasse
10
Festigkeitsklasse
10
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz).
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.