Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8, blank (schwarz) oder verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz) oder verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12, blank (schwarz).
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz) oder verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12, blank (schwarz).
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl
ab
0,15 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl
ab
0,15 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8, blank (schwarz) oder verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz) oder verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12, blank (schwarz).
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz) oder verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12, blank (schwarz).
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Hinweis
Die Festigkeitsklasse einer Mutter sollte immer gleich oder höher der Festigkeitsklasse einer Schraube sein. D.h. zur Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 gehört eine Mutter der Festigkeitsklasse 8 (oder höher, aber niemals niedriger).
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Auf Anfrage
Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.