Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8, blank (schwarz) oder verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz) oder verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 12, blank (schwarz).
Hinweis:Die Festigkeitsklasse einer Mutter sollte immer gleich oder höher der Festigkeitsklasse einer Schraube sein. D.h. zur Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 gehört eine Mutter der Festigkeitsklasse 8 (oder höher, aber niemals niedriger).Auf Anfrage:Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07210_ST Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, Stahl 176 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, Stahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

Oberfläche
Grundkörper
FestigkeitsklasseDEHSWCADZub.PreisBestellen
07210-03Stahlblank (schwarz)8M36,012,45,5 0.15 CHF
07210-04Stahlblank (schwarz)8M47,663,27 0.15 CHF
07210-05Stahlblank (schwarz)8M58,7948 0.15 CHF
07210-06Stahlblank (schwarz)8M611,05510 0.15 CHF
07210-08Stahlblank (schwarz)8M814,386,513 0.15 CHF
07210-10Stahlblank (schwarz)8M1018,9817 0.24 CHF
07210-12Stahlblank (schwarz)8M1221,11019 0.24 CHF
07210-14Stahlblank (schwarz)8M1423,91122 0.37 CHF
07210-16Stahlblank (schwarz)8M1626,761324 0.39 CHF
07210-20Stahlblank (schwarz)8M2032,951630 0.69 CHF
07210-22Stahlblank (schwarz)8M22351832 1.22 CHF
07210-24Stahlblank (schwarz)8M2439,61936 1.49 CHF
07210-27Stahlblank (schwarz)8M2745,22241 2.24 CHF
07210-30Stahlblank (schwarz)8M3050,92446 3.30 CHF
07210-33Stahlblank (schwarz)8M3355,42650 4.29 CHF
07210-36Stahlblank (schwarz)8M3660,82955 5.45 CHF
07210-203Stahlverzinkt8M36,012,45,5 0.17 CHF
07210-204Stahlverzinkt8M47,663,27 0.17 CHF
07210-205Stahlverzinkt8M58,7948 0.17 CHF
07210-206Stahlverzinkt8M611,05510 0.17 CHF
07210-208Stahlverzinkt8M814,386,513 0.17 CHF
07210-210Stahlverzinkt8M1018,9817 0.25 CHF
07210-212Stahlverzinkt8M1221,11019 0.25 CHF
07210-214Stahlverzinkt8M1423,91122 0.38 CHF
07210-216Stahlverzinkt8M1626,761324 0.42 CHF
07210-220Stahlverzinkt8M2032,951630 0.72 CHF
07210-222Stahlverzinkt8M22351832 1.27 CHF
07210-224Stahlverzinkt8M2439,61936 1.63 CHF
07210-227Stahlverzinkt8M2745,22241 2.31 CHF
07210-230Stahlverzinkt8M3050,92446 3.57 CHF
07210-233Stahlverzinkt8M3355,42650 4.88 CHF
07210-236Stahlverzinkt8M3660,82955 6.10 CHF
07210-403Stahlblank (schwarz)10M36,012,45,5 0.18 CHF
07210-404Stahlblank (schwarz)10M47,663,27 0.18 CHF
07210-405Stahlblank (schwarz)10M58,7948 0.18 CHF
07210-406Stahlblank (schwarz)10M611,05510 0.18 CHF
07210-408Stahlblank (schwarz)10M814,386,513 0.18 CHF
07210-410Stahlblank (schwarz)10M1018,9817 0.32 CHF
07210-412Stahlblank (schwarz)10M1221,11019 0.32 CHF
07210-414Stahlblank (schwarz)10M1423,91122 0.42 CHF
07210-416Stahlblank (schwarz)10M1626,761324 0.66 CHF
07210-420Stahlblank (schwarz)10M2032,951630 1.05 CHF
07210-422Stahlblank (schwarz)10M22351832 1.56 CHF
07210-424Stahlblank (schwarz)10M2439,61936 1.68 CHF
07210-427Stahlblank (schwarz)10M2745,22241 2.90 CHF
07210-430Stahlblank (schwarz)10M3050,92446 3.67 CHF
07210-433Stahlblank (schwarz)10M3355,42650 5.04 CHF
07210-436Stahlblank (schwarz)10M3660,82955 6.40 CHF
07210-304Stahlverzinkt10M47,663,27 0.19 CHF
07210-305Stahlverzinkt10M58,7948 0.19 CHF
07210-306Stahlverzinkt10M611,05510 0.19 CHF
07210-308Stahlverzinkt10M814,386,513 0.24 CHF
07210-310Stahlverzinkt10M1018,9817 0.42 CHF
07210-312Stahlverzinkt10M1221,11019 0.42 CHF
07210-314Stahlverzinkt10M1423,91122 0.64 CHF
07210-316Stahlverzinkt10M1626,761324 0.72 CHF
07210-320Stahlverzinkt10M2032,951630 1.14 CHF
07210-322Stahlverzinkt10M22351832 1.68 CHF
07210-324Stahlverzinkt10M2439,61936 1.73 CHF
07210-327Stahlverzinkt10M2745,22241 2.95 CHF
07210-330Stahlverzinkt10M3050,92446 3.77 CHF
07210-333Stahlverzinkt10M3355,42650 6.54 CHF
07210-336Stahlverzinkt10M3660,82955 7.99 CHF
07210-506Stahlblank (schwarz)12M611,05510 0.32 CHF
07210-508Stahlblank (schwarz)12M814,386,513 0.33 CHF
07210-510Stahlblank (schwarz)12M1018,9817 0.69 CHF
07210-512Stahlblank (schwarz)12M1221,11019 0.99 CHF
07210-516Stahlblank (schwarz)12M1626,761324 1.77 CHF
07210-520Stahlblank (schwarz)12M2032,951630 2.96 CHF
07210-524Stahlblank (schwarz)12M2439,61936 4.98 CHF
07210-527Stahlblank (schwarz)12M2745,22241 6.68 CHF
07210-530Stahlblank (schwarz)12M3050,92446 7.00 CHF
07210-536Stahlblank (schwarz)12M3660,82955 12.38 CHF