Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Das Hygienic DESIGN Schraubsystem wurde speziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der schnelle und einfache Produkteinsatz durch einen bereits vormontierten Dichtring, runden das Gesamtpaket ab.Werkstoff:Sechskantmutter: Edelstahl 1.4404.
Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).
Ausführung:Sechskantmutter: Edelstahl poliert oder unpoliert.
Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Hinweis:Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm aufweisen.
Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet.
Temperaturbereich:-20° bis +100°C (POM).Vorteile:Vormontierter, austauschbarer Dichtring.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Achtung:Die Eignung der Hygienic DESIGN Verschraubung muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden.Zubehör:Dichtringe 07301.
Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring 07170-11.
Gewindeausführung:M4 - M16.LieferumfangSechskantmutter inkl. Dichtring.Zeichnungshinweis:
1) Sechskantmutter
2) Dichtring
Besonderheiten:
EdelstahlEdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07280-11 Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring im Hygienic DESIGN 183 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerOberfläche
Grundkörper
D

D1D2HKL1RSWTCADZub.PreisBestellen
07280-11-1104poliertM41011,25211,15,9374,8 5.08 CHF
07280-11-1105poliertM51213,25213,17,4386 5.73 CHF
07280-11-1106poliertM61415,742,515,19,13107,2 6.02 CHF
07280-11-1108poliertM81819,742,518,111,73139,6 8.34 CHF
07280-11-1110poliertM102223,742,522,11541612 9.93 CHF
07280-11-1112poliertM122628,25325,116,151814,4 18.63 CHF
07280-11-1116poliertM163537,25332,121,862419,2 28.87 CHF
07280-11-2104unpoliertM41011,25211,15,9374,8 4.33 CHF
07280-11-2105unpoliertM51213,25213,17,4386 4.89 CHF
07280-11-2106unpoliertM61415,742,515,19,13107,2 5.12 CHF
07280-11-2108unpoliertM81819,742,518,111,73139,6 7.10 CHF
07280-11-2110unpoliertM102223,742,522,11541612 8.42 CHF
07280-11-2112unpoliertM122628,25325,116,151814,4 15.86 CHF
07280-11-2116unpoliertM163537,25332,121,862419,2 24.54 CHF