DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
mit Flansch
Produkttyp
Mutter
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D=Gewinde
M8
G=Gewinde / für Gewinde
M8
H=Höhe
8
SW=Schlüsselweite
13
Befestigungsart
Außensechskant
D1
21
Nutbreite
10
RoHS
true
Typ
B

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Mutter mit großem Bund. Ideal in Verbindung mit einer Hammerkopfschraube.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch