{"product":{"productId":"agid.17638","price":10.16,"name":"SECHSKANTMUTTER MIT KUGELPFANNE M10,STAHL BRÜNIERT, SW=17"},"currency":"CHF"}
Sechskantmutter
mit Kugelpfanne
Stahl
brüniert
- Mit Verliersicherung
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
10,16 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Ausführung 1
mit Kugelpfanne
Produkttyp
Mutter
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
H=Höhe
18,5
SW=Schlüsselweite
17
Befestigungsart
Außensechskant
D1
22
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahlausführung:
Vergütet auf 900 N/mm², brüniert.
Edelstahlausführung:
Vergütet auf 900 N/mm², blank.
Vergütet auf 900 N/mm², brüniert.
Edelstahlausführung:
Vergütet auf 900 N/mm², blank.
Hinweis
Bauteile mit Verliersicherung (einteilig).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.