DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Flansch
Produkttyp
Schraube
Norm DIN EN
DIN EN 1665
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
galvanisch verzinkt
D=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Länge
16
SW=Schlüsselweite
10
Befestigungsart
Außensechskant
D1
14,2
Festigkeitsklasse
8.8
Festigkeitsklasse
8.8
K
6,6
Lg max.
0
Ls min.
0

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt.
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch