|
|
07590-06Sicherungsbleche Stahl DIN 70952 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Blank.Hinweis:Sicherungsbleche DIN 70952 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 70852. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | B | D | D1 | D2 | E | F | H | S | Passend zu | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07590-06-010 | 4 | 10 | 16 | 22 | 4 | 8,9 | 3 | 1 | 07590-05-010/07590-05-10 | | | 1.39 CHF | | 07590-06-012 | 4 | 12 | 18 | 24 | 4 | 10,9 | 3 | 1 | 07590-05-012/07590-05-12 | | | 1.60 CHF | | 07590-06-014 | 4 | 14 | 20 | 26 | 5 | 12,9 | 3 | 1 | 07590-05-014/07590-05-14 | | | 1.68 CHF | | 07590-06-016 | 5 | 16 | 23 | 29 | 5 | 14 | 3 | 1 | 07590-05-016/07590-05-16 | | | 1.29 CHF | | 07590-06-018 | 5 | 18 | 25 | 33 | 5 | 16,9 | 4 | 1 | 07590-05-018/07590-05-18 | | | 1.74 CHF | | 07590-06-020 | 5 | 20 | 27 | 35 | 5 | 18,9 | 4 | 1 | 07590-05-020/07590-05-20 | | | 1.69 CHF | | 07590-06-022 | 6 | 22 | 30 | 38 | 6 | 20,9 | 4 | 1 | 07590-05-022/07590-05-22 | | | 1.89 CHF | | 07590-06-024 | 6 | 24 | 32 | 40 | 6 | 22,9 | 5 | 1,2 | 07590-05-024/07590-05-24 | | | 1.49 CHF | | 07590-06-026 | 6 | 26 | 34 | 44 | 6 | 24,9 | 5 | 1,2 | 07590-05-026/07590-05-26 | | | 1.86 CHF | | 07590-06-028 | 6 | 28 | 36 | 46 | 7 | 26,9 | 5 | 1,2 | 07590-05-028/07590-05-28 | | | 1.72 CHF | | 07590-06-030 | 6 | 30 | 38 | 48 | 7 | 28,9 | 6 | 1,2 | 07590-05-030/07590-05-30 | | | 1.86 CHF | | 07590-06-032 | 6 | 32 | 41 | 51 | 7 | 30,9 | 7 | 1,2 | 07590-05-032/07590-05-32 | | | 1.99 CHF | | 07590-06-035 | 6 | 35 | 43 | 53 | 7 | 33,9 | 7 | 1,2 | 07590-05-035/07590-05-35 | | | 1.97 CHF | | 07590-06-038 | 6 | 38 | 47 | 57 | 8 | 36,6 | 7 | 1,2 | 07590-05-038/07590-05-38 | | | 2.28 CHF | | 07590-06-040 | 6 | 40 | 49 | 59 | 8 | 38,9 | 7 | 1,2 | 07590-05-040/07590-05-40 | | | 2.38 CHF | | 07590-06-042 | 7 | 42 | 52 | 62 | 8 | 40,6 | 7 | 1,2 | 07590-05-042/07590-05-42 | | | 2.14 CHF | | 07590-06-045 | 7 | 45 | 54 | 64 | 8 | 43,6 | 8 | 1,2 | 07590-05-045/07590-05-45 | | | 2.48 CHF | | 07590-06-048 | 7 | 48 | 57 | 67 | 8 | 46,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-048/07590-05-48 | | | 2.40 CHF | | 07590-06-050 | 7 | 50 | 60 | 70 | 8 | 48,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-050/07590-05-50 | | | 2.56 CHF | | 07590-06-052 | 7 | 52 | 62 | 74 | 8 | 50,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-052/07590-05-52 | | | 3.56 CHF | | 07590-06-055 | 7 | 55 | 67 | 79 | 10 | 53,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-055/07590-05-55 | | | 1.87 CHF | | 07590-06-060 | 10 | 60 | 71 | 82,4 | 10 | 58,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-060/07590-05-60 | | | 2.65 CHF | | 07590-06-065 | 10 | 65 | 76 | 88 | 10 | 63,7 | 8 | 1,5 | 07590-05-065/07590-05-65 | | | 3.27 CHF | | 07590-06-070 | 10 | 70 | 81 | 93 | 10 | 68,7 | 10 | 1,5 | 07590-05-070/07590-05-70 | | | 5.66 CHF | | 07590-06-075 | 10 | 75 | 86 | 100 | 10 | 73,2 | 10 | 1,8 | 07590-05-075/07590-05-75 | | | 4.80 CHF | | 07590-06-080 | 10 | 80 | 91 | 105 | 10 | 78,2 | 10 | 1,8 | 07590-05-080/07590-05-80 | | | 7.50 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|