Stellmutter
Stahl
brüniert
- Frei stufenlos und exakt positionierbar
- Hohe Axialsteifigkeit
- Ersetzt die Kontermutter
50,50 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellmutter
Produkttyp
Stellmutter
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
26
D=Gewinde
M12X1,5
F1=max. stat. axiale Druckbel.
18000
F2=max. dyn. axiale Druckbel.
13000
G=Gewinde / für Gewinde
M12x1,5
H=Höhe
15
MA=Anziehdrehmoment (nm)
2
Mt=Trägheitsmoment (gcm²)
40
U=Berechnungsfaktor (mm)
0,881
V=spezifischer Zuschlag
2,438
Befestigungsart
Innensechskant
D2
25
D3
19
D4
3,2
D5
3
D6
M3
L
3
L1
6,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Spannschrauben Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert. Spannschrauben ISO 4762, Festigkeitsklasse 12.9.
Hinweis
Zwei Gewindeteile die elastisch miteinander verbunden sind, werden mit Schrauben gegeneinander verspannt. Die Stellmutter ist rotationssymmetrisch aufgebaut. Es sind keine Unwucht erzeugenden Nuten oder Schlitze vorhanden.
Beachten
Die Stellmutter ist in axialer Richtung verformbar und muss deshalb mit Sorgfalt behandelt werden. Die Spannschrauben dürfen nur betätigt werden, wenn die Stellmutter vollständig auf dem Spindelgewinde aufgeschraubt ist. Ansonsten könnte die Stellmutter durch unzulässige plastische Verformung unbrauchbar werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.