{"product":{"productId":"agid.22378","price":0.48,"name":"SICHERUNGSSCHEIBE, D1=5,1, D2=12,POLYAMID NATUR"},"currency":"CHF"}
Sicherungsscheibe
Polyamid
natur
- vibrationsdämpfend
- Schützt die Oberfläche vor Beschädigungen
- unverlierbar
Verkaufseinheit
0,48 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sicherungsscheibe
Produkttyp
Scheibe
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
natur
D1=Innendurchmesser
5,1
D2=Außendurchmesser
12
G=Gewinde / für Gewinde
M6
H=Höhe
0,5
Befestigungsart
Bohrung
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid.
Ausführung
weiß.
Hinweis
Die Unterlegscheiben sind vibrationsdämpfend und sichern die Schraubenverbindung unter anderem bei der Vormontage.
Außerdem schützen die Unterlegscheiben die Oberfläche vor Beschädigungen.
Nur für Gewinde mit Freistich geeignet wie z.B. bei Ringschrauben.
Außerdem schützen die Unterlegscheiben die Oberfläche vor Beschädigungen.
Nur für Gewinde mit Freistich geeignet wie z.B. bei Ringschrauben.
Anwendung
Die Unterlegscheiben über das Gewinde drücken oder drehen.
Achtung
Bei Verwendung der Unterlegscheiben mit Ringschrauben, können die angegebenen Kräfte der Ringschrauben nicht gewährleistet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.