Vorsteckscheibe
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Demontierbar ohne komplettes Entfernen der Schraube
18,96 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Vorsteckscheibe
Produkttyp
Scheibe
Norm DIN
DIN 6372
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
B=Schlitzbreite
17
D1=Innendurchmesser
17
D2=Außendurchmesser
56
G=Gewinde / für Gewinde
M16
H=Höhe
12
Befestigungsart
Bohrung
D3
37
L
1,8
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Links-Rechtsrändel
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.