|
|
07160_ESZylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762,... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.Ausführung:Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank.Hinweis:Schrauben bei denen das Maß L < B ist geht das Gewinde bis zum Schraubenkopf. Die Schraubenlänge bzw. Gewindelänge wird dabei durch das Maß L festgelegt. Schrauben bei denen L > B ist besitzen einen Schaft. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | D | L | B | DK | K | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07160-104X10 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M4 | 10 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0.44 CHF | | 07160-104X12 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M4 | 12 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0.44 CHF | | 07160-104X16 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M4 | 16 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0.37 CHF | | 07160-104X18 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M4 | 18 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0.37 CHF | | 07160-104X20 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M4 | 20 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0.37 CHF | | 07160-104X25 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M4 | 25 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0.37 CHF | | 07160-105X10 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 10 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.44 CHF | | 07160-105X12 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 12 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.44 CHF | | 07160-105X16 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 16 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.40 CHF | | 07160-105X18 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 18 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.40 CHF | | 07160-105X20 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 20 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.40 CHF | | 07160-105X25 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 25 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.40 CHF | | 07160-105X30 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 30 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.41 CHF | | 07160-105X40 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M5 | 40 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.46 CHF | | 07160-106X10 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 10 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.48 CHF | | 07160-106X12 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 12 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.48 CHF | | 07160-106X16 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 16 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.41 CHF | | 07160-106X18 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 18 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.41 CHF | | 07160-106X20 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 20 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.41 CHF | | 07160-106X25 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 25 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.44 CHF | | 07160-106X30 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 30 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.46 CHF | | 07160-106X35 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 35 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.51 CHF | | 07160-106X40 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 40 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.58 CHF | | 07160-106X45 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 45 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.63 CHF | | 07160-106X50 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 50 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.70 CHF | | 07160-106X55 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 55 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.78 CHF | | 07160-106X60 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M6 | 60 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.83 CHF | | 07160-108X16 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 16 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.69 CHF | | 07160-108X18 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 18 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.63 CHF | | 07160-108X20 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 20 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.63 CHF | | 07160-108X25 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 25 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.63 CHF | | 07160-108X30 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 30 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.63 CHF | | 07160-108X35 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 35 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.69 CHF | | 07160-108X40 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 40 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.74 CHF | | 07160-108X45 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 45 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.74 CHF | | 07160-108X50 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 50 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.78 CHF | | 07160-108X60 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 60 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 1.04 CHF | | 07160-108X70 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 70 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 1.17 CHF | | 07160-108X80 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M8 | 80 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 1.47 CHF | | 07160-110X16 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 16 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.04 CHF | | 07160-110X18 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 18 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0.83 CHF | | 07160-110X20 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 20 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0.83 CHF | | 07160-110X25 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 25 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0.83 CHF | | 07160-110X30 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 30 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0.83 CHF | | 07160-110X35 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 35 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0.83 CHF | | 07160-110X40 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 40 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0.88 CHF | | 07160-110X45 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 45 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.04 CHF | | 07160-110X50 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 50 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.06 CHF | | 07160-110X60 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 60 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.17 CHF | | 07160-110X70 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 70 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.35 CHF | | 07160-110X80 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 80 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.65 CHF | | 07160-110X90 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 90 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.89 CHF | | 07160-110X100 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M10 | 100 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 2.31 CHF | | 07160-112X20 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 20 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.17 CHF | | 07160-112X25 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 25 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.16 CHF | | 07160-112X30 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 30 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.16 CHF | | 07160-112X35 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 35 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.16 CHF | | 07160-112X40 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 40 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.17 CHF | | 07160-112X45 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 45 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.17 CHF | | 07160-112X50 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 50 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.17 CHF | | 07160-112X60 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 60 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.56 CHF | | 07160-112X70 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 70 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.98 CHF | | 07160-112X80 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 80 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 2.06 CHF | | 07160-112X90 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 90 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 2.60 CHF | | 07160-112X100 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 100 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 3.01 CHF | | 07160-112X110 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 110 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 4.44 CHF | | 07160-112X120 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M12 | 120 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 4.88 CHF | | 07160-114X50 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M14 | 50 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 2.88 CHF | | 07160-114X80 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M14 | 80 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 4.82 CHF | | 07160-114X120 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M14 | 120 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 7.50 CHF | | 07160-116X30 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 30 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 2.26 CHF | | 07160-116X35 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 35 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 2.26 CHF | | 07160-116X40 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 40 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 2.26 CHF | | 07160-116X45 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 45 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 2.34 CHF | | 07160-116X50 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 50 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 2.34 CHF | | 07160-116X60 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 60 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 2.34 CHF | | 07160-116X70 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 70 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 2.56 CHF | | 07160-116X80 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 80 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 2.84 CHF | | 07160-116X90 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 90 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 3.45 CHF | | 07160-116X100 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 100 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 3.79 CHF | | 07160-116X110 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 110 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 4.92 CHF | | 07160-116X120 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M16 | 120 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 5.37 CHF | | 07160-120X40 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M20 | 40 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 3.56 CHF | | 07160-120X45 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M20 | 45 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 3.75 CHF | | 07160-120X50 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M20 | 50 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 3.83 CHF | | 07160-120X60 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M20 | 60 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 4.01 CHF | | 07160-120X70 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M20 | 70 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 4.37 CHF | | 07160-120X80 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M20 | 80 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 4.74 CHF | | 07160-120X90 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M20 | 90 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 5.78 CHF | | 07160-120X100 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M20 | 100 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 6.23 CHF | | 07160-120X110 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M20 | 110 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 6.65 CHF | | 07160-120X120 | Edelstahl A2 | 70 | blank | M20 | 120 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 7.14 CHF | | 07160-604X10 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M4 | 10 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0.57 CHF | | 07160-604X12 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M4 | 12 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0.57 CHF | | 07160-604X16 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M4 | 16 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0.46 CHF | | 07160-604X18 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M4 | 18 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0.46 CHF | | 07160-604X20 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M4 | 20 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0.46 CHF | | 07160-604X25 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M4 | 25 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0.46 CHF | | 07160-605X10 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 10 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.57 CHF | | 07160-605X12 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 12 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.57 CHF | | 07160-605X16 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 16 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.51 CHF | | 07160-605X18 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 18 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.51 CHF | | 07160-605X20 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 20 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.51 CHF | | 07160-605X25 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 25 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.51 CHF | | 07160-605X30 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 30 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.53 CHF | | 07160-605X40 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M5 | 40 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0.61 CHF | | 07160-606X10 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 10 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.63 CHF | | 07160-606X12 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 12 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.63 CHF | | 07160-606X16 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 16 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.53 CHF | | 07160-606X18 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 18 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.53 CHF | | 07160-606X20 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 20 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.53 CHF | | 07160-606X25 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 25 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.57 CHF | | 07160-606X30 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 30 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.61 CHF | | 07160-606X35 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 35 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.67 CHF | | 07160-606X40 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 40 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.77 CHF | | 07160-606X45 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 45 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.83 CHF | | 07160-606X50 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 50 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0.90 CHF | | 07160-606X55 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 55 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 1.03 CHF | | 07160-606X60 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M6 | 60 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 1.10 CHF | | 07160-608X16 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 16 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.88 CHF | | 07160-608X18 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 18 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.83 CHF | | 07160-608X20 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 20 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.83 CHF | | 07160-608X25 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 25 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.83 CHF | | 07160-608X30 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 30 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.83 CHF | | 07160-608X35 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 35 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.88 CHF | | 07160-608X40 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 40 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.96 CHF | | 07160-608X45 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 45 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0.96 CHF | | 07160-608X50 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 50 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 1.03 CHF | | 07160-608X60 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 60 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 1.35 CHF | | 07160-608X70 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 70 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 1.53 CHF | | 07160-608X80 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M8 | 80 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 1.90 CHF | | 07160-610X16 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 16 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.35 CHF | | 07160-610X18 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 18 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.10 CHF | | 07160-610X20 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 20 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.10 CHF | | 07160-610X25 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 25 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.10 CHF | | 07160-610X30 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 30 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.10 CHF | | 07160-610X35 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 35 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.10 CHF | | 07160-610X40 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 40 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.16 CHF | | 07160-610X45 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 45 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.35 CHF | | 07160-610X50 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 50 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.36 CHF | | 07160-610X60 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 60 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.53 CHF | | 07160-610X70 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 70 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 1.76 CHF | | 07160-610X80 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 80 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 2.15 CHF | | 07160-610X90 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 90 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 2.46 CHF | | 07160-610X100 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M10 | 100 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 3.01 CHF | | 07160-612X20 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 20 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.53 CHF | | 07160-612X25 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 25 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.50 CHF | | 07160-612X30 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 30 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.50 CHF | | 07160-612X35 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 35 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.50 CHF | | 07160-612X40 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 40 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.53 CHF | | 07160-612X45 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 45 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.53 CHF | | 07160-612X50 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 50 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1.53 CHF | | 07160-612X60 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 60 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 2.02 CHF | | 07160-612X70 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 70 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 2.56 CHF | | 07160-612X80 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 80 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 2.69 CHF | | 07160-612X90 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 90 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 3.38 CHF | | 07160-612X100 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 100 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 3.91 CHF | | 07160-612X110 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 110 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 5.77 CHF | | 07160-612X120 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M12 | 120 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 6.35 CHF | | 07160-614X50 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M14 | 50 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 3.74 CHF | | 07160-614X80 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M14 | 80 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 6.27 CHF | | 07160-614X120 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M14 | 120 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 9.74 CHF | | 07160-616X30 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 30 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 2.92 CHF | | 07160-616X35 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 35 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 2.92 CHF | | 07160-616X40 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 40 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 2.92 CHF | | 07160-616X45 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 45 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 3.05 CHF | | 07160-616X50 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 50 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 3.05 CHF | | 07160-616X60 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 60 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 3.05 CHF | | 07160-616X70 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 70 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 3.33 CHF | | 07160-616X80 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 80 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 3.67 CHF | | 07160-616X90 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 90 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 4.46 CHF | | 07160-616X100 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 100 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 4.91 CHF | | 07160-616X110 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 110 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 6.40 CHF | | 07160-616X120 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M16 | 120 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 6.98 CHF | | 07160-620X40 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M20 | 40 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 4.98 CHF | | 07160-620X45 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M20 | 45 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 5.25 CHF | | 07160-620X50 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M20 | 50 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 5.37 CHF | | 07160-620X60 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M20 | 60 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 5.61 CHF | | 07160-620X70 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M20 | 70 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 6.56 CHF | | 07160-620X80 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M20 | 80 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 7.10 CHF | | 07160-620X90 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M20 | 90 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 8.67 CHF | | 07160-620X100 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M20 | 100 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 9.35 CHF | | 07160-620X110 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M20 | 110 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 9.98 CHF | | 07160-620X120 | Edelstahl A4 | 70 | blank | M20 | 120 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 10.72 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|