Aluminiumprofil
- Für allgemeine Konstruktionen
- Kompatibel zu den gängigen Profilsystemen
- Kratzfest und korrosionsgeschützt
- Modulare Vielfältigkeit durch umfangreiches Zubehör
- Warmausgehärtet
22,18 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aluminiumprofil
Ausführung 2
Typ B
A4=Profilfläche cm²
3,14
B=Breite
30
H=Höhe
30
KG=Gewicht ca. kg/m
0,85
L=Länge
1000
P=Profil
30x30
F1 max. kN
6
Ixcm⁴
2,77
Iycm⁴
2,77
Nutbreite
8
Wxcm³
1,85
Wycm³
1,85
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Hinweis
Aluminiumprofil für allgemeine Konstruktionen.
Auf Anfrage
Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.