{"product":{"productId":"agid.23014","price":12.96,"name":"BECHERHALTER, OFFEN, L=106, B=33,H=118, D=100, POLYAMID SCHWARZ"},"currency":"CHF"}
Becherhalter
offen
Polyamid
schwarz
- Einfache Montage
- Sicheres Abstellen von Gegenständen
- Kunststoff glasfaserverstärkt
Unità di vendita
12,96 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Portabicchiere
Versione 1
aperto
Materiale
corpo base
poliammide
Colore
corpo base
nero
B=Larghezza
33
D1=Diametro interno
93
D=Diametro esterno
100
H=Altezza
118
L=Lunghezza
106
B1
17
B2
25,5
B3
23
D2
71
D3
5,5
H1
112
H2
70
L1
59
L2
9,3
RoHS
true
Descrizione
Werkstoff
Becherhalter PA, glasfaserverstärkt.
Hinweis
Die Becherhalter werden mit Hilfe einer Senkschraube M5 (07175) und einem Nutenstein (07077 oder 07071) am Aluminiumprofil (Typ I und Typ B) befestigt.
Lieferumfang
1x Becherhalter.
1x Befestigung.
1x Befestigung.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.