DE
Choose your Language
Benennung
Greifbehälter
Form
B
Ausführung 1
Typ B
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz
B=Breite
211
BN=Nutbreite
10
H=Höhe
40
L=Länge
103,1
B1
51
B2
19
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
true

Beschreibung

Werkstoff
Greifbehälter PA, glasfaserverstärkt.
Sichtfenster PC.
Hinweis
Die Greifbehälter können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden.
Durch Einhaken können die Greifbehälter für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden.
Zur Bereitstellung von Kleinteilen.

Die Greifbehälter für Einhängeprofile können mit Schwenkadaptern kombiniert werden.
Lieferumfang
Form A: 1x Greifbehälter.
Form B: 1x Greifbehälter.
Form C: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett.
Form D: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett.
Zubehör
Schwenkadapter 10550-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment