|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper: Zinkdruckguss. Gleitelemente: Kunststoff POM. Anbauteile: Stahl verzinkt. O-Ring: EPDM.Hinweis:Profilgleiter aus Metall mit eingeklipsten Gleitelementen aus Kunststoff. Die Profilgleiter ermöglichen eine verschleißarme Linearbewegung von Aluminiumprofilen mit Nut 8 mm. Der Verzicht auf Schmierung macht das System äußerst schmutzunempfindlich.
Die maximal zulässige Belastung für einen Profilgleiter beträgt Fmax. = 50 N.
Gleitführungen mit mehreren Gleitschlitten müssen als Kombination aus Festlager (Form F) und Loslager (Form L) ausgeführt werden. Hierdurch werden Formtoleranzen ausgeglichen und eine leichte Beweglichkeit sichergestellt.
Form S: Set zur Anbindung beliebiger Anbauelemente.
Form L: Set zur Verwendung als Loslager.
Form F: Set zur Verwendung als Festlager.LieferumfangForm S: Profilgleiter mit Gleitelementen. 2 Sechskantmuttern DIN 439 B - M6.
Form L: Profilgleiter mit Gleitelementen. 2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M5x25. 2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5. 2 Nutensteine, Nut 8 - M5.
Form F: Profilgleiter mit Gleitelementen. 2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M6x25. 2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5. 2 Nutensteine, Nut 8 - M6.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
10449-1000 | S | standard |  | | 9.65 CHF | |
|
Bestellnummer | Form | Form-Typ | D | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
10449-2050 | L | Loslager | M5 |  | | 11.40 CHF | |
|
Bestellnummer | Form | Form-Typ | D | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
10449-3060 | F | Festlager | M6 |  | | 11.40 CHF | |