Werkstoff
Klemmwinkel Zinkdruckguss.
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Exzenterhebel Aluminiumguss. Grundkörper Stahl.
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Exzenterhebel Aluminiumguss. Grundkörper Stahl.
Ausführung
Klemmwinkel alufarbig lackiert.
Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank.
Nutenstein verzinkt.
Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet, Stahlteil brüniert.
Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank.
Nutenstein verzinkt.
Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet, Stahlteil brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Klemmwinkel Form A
ab
6,98 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmwinkel Form B, mit Klemmhebel
ab
11,68 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmwinkel Form C, mit Exzenter Spannmodul
ab
55,29 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Klemmwinkel Zinkdruckguss.
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Exzenterhebel Aluminiumguss. Grundkörper Stahl.
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Exzenterhebel Aluminiumguss. Grundkörper Stahl.
Ausführung
Klemmwinkel alufarbig lackiert.
Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank.
Nutenstein verzinkt.
Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet, Stahlteil brüniert.
Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank.
Nutenstein verzinkt.
Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet, Stahlteil brüniert.
Hinweis
Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen.
Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist.
Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist.
Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Klemmwinkel
Klemmwinkel werden häufig dann verwendet, wenn beispielsweise zwei Aluminiumprofile der gleichen Baureihe miteinander verbunden werden. Dabei berühren sich die Seitenflächen der beiden Profile und können sich unter beliebigem Winkel kreuzen.
Freies Drehen sowie ein Verschieben längs der Nuten ist dann möglich, wenn die Schraube gelöst wird und dadurch beide Klemmungen freigegeben werden.
norelem bietet Klemmwinkel in zwei verschiedenen Variationen an. Meistens werden sie paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Freies Drehen sowie ein Verschieben längs der Nuten ist dann möglich, wenn die Schraube gelöst wird und dadurch beide Klemmungen freigegeben werden.
norelem bietet Klemmwinkel in zwei verschiedenen Variationen an. Meistens werden sie paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.