Schraube
- Ideal für Befestigungen ohne Winkel
1,27 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraube
D
S12
Nutbreite
10
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
true
SW
Torx T50
Typ
B
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Selbstformende Gewindeschraube für die stirnseitige Kernbohrung. Ideal für Befestigungen ohne Winkel oder weitere Verbinder die keinen hohen Belastungen ausgesetzt sind.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.