Werkstoff
Zylinderrohr: Aluminium.
Enddeckel: Aluminium Druckguss.
Kolbenstange: Edelstahl 1.4301 (ab Zylinder-Ø 32 mm 1.4021).
Kolben- und Kolbenstangendichtung: PU.
Enddeckel: Aluminium Druckguss.
Kolbenstange: Edelstahl 1.4301 (ab Zylinder-Ø 32 mm 1.4021).
Kolben- und Kolbenstangendichtung: PU.
Ausführung
Zylinderrohr: eloxiert.
Enddeckel: blank.
Kolbenstange: blank.
Enddeckel: blank.
Kolbenstange: blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Pneumatik-Kompaktzylinder DIN ISO 21287 Doppeltwirkend mit Magnetkolben, Innengewinde
ab
56,42 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Pneumatik-Kompaktzylinder DIN ISO 21287 Doppeltwirkend mit Magnetkolben, Außengewinde
ab
56,42 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Zylinderrohr: Aluminium.
Enddeckel: Aluminium Druckguss.
Kolbenstange: Edelstahl 1.4301 (ab Zylinder-Ø 32 mm 1.4021).
Kolben- und Kolbenstangendichtung: PU.
Enddeckel: Aluminium Druckguss.
Kolbenstange: Edelstahl 1.4301 (ab Zylinder-Ø 32 mm 1.4021).
Kolben- und Kolbenstangendichtung: PU.
Ausführung
Zylinderrohr: eloxiert.
Enddeckel: blank.
Kolbenstange: blank.
Enddeckel: blank.
Kolbenstange: blank.
Hinweis
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder nach DIN ISO 21287. Kolbenstange mit Innen- oder Außengewinde, Positionserkennung für Näherungsschalter und elastischer Dämpfung beidseitig.
Durch ihre kompakten Baumaße eignen sich Kompaktzylinder besonders für den Einsatz in engen Einbauräumen.
Durch ihre kompakten Baumaße eignen sich Kompaktzylinder besonders für den Einsatz in engen Einbauräumen.
Technische Daten
Funktionsweise: doppeltwirkend.
Betriebsmedium: gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Betriebsdruck: 1 bis 10 bar.
Dämpfung: elastische Dämpfung beidseitig.
Einbaulage: beliebig.
Positionserkennung für Näherungsschalter.
Pneumatischer Anschluss: DIN EN ISO 228/1.
Betriebsmedium: gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Betriebsdruck: 1 bis 10 bar.
Dämpfung: elastische Dämpfung beidseitig.
Einbaulage: beliebig.
Positionserkennung für Näherungsschalter.
Pneumatischer Anschluss: DIN EN ISO 228/1.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.