Spannbolzen
UNILOCK
Einsatzstahl
brüniert
- Zum Spannen und Positionieren von großen Werkstücken und Vorrichtungen
- Spannbolzen mit verschiedenen Wechselmodulen kombinierbar
- Funktionsflächen geschliffen
- Gehärtet
205,77 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannbolzen
Form
C
Größe
SYSTEMGRÖßE 138MM
Ausführung 1
UNILOCK
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Durchmesser
25
D=Aufnahme
38
D2
37
D3
25
Form-Typ
Spannbolzen
H
9,5
T
24,5
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt.
Auf Anfrage
Weitere Ausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.