5-Achs-Aufbauspannmodul
UNILOCK
Vergütungsstahl
oxidiert
- Zur Erhöhung der Basismodule und Aufbauerhöhungen
- Ideal für das Spannen kleiner Werkstücke
- Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
- Mit Verdrehsicherung
- Funktionsflächen gehärtet und geschliffen
595,32 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
5-Achs-Aufbauspannmodul
Form
B
Größe
SYSTEMGRÖßE 50MM
Ausführung 1
UNILOCK
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
oxidiert
D=Durchmesser
50
H=Höhe
50
M=Anziehdrehmoment max. Nm
10
Einzugskraft (kN)
10
Form-Typ
mit Verdrehsicherung
SW
4
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Vergütungsstahl.
Spannbacken Einsatzstahl.
Spannbacken Einsatzstahl.
Ausführung
Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK 5-Achs-Aufbauspannmodule dienen zur Erhöhung der Basismodule und Aufbauerhöhungen.
Entsprechend der Aufspannsituation kann mit der Kombination aus Basismodul und Aufbaumodul die optimale Aufspannhöhe erzielt werden.
Zusätzlich kann das Aufbauspannmodul Systemgröße 50 mit der Systemgröße 80 kombiniert werden.
Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M8,M10 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M8) 15.000 kN
- Haltekraft (M10) 25.000 kN
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9
Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Entsprechend der Aufspannsituation kann mit der Kombination aus Basismodul und Aufbaumodul die optimale Aufspannhöhe erzielt werden.
Zusätzlich kann das Aufbauspannmodul Systemgröße 50 mit der Systemgröße 80 kombiniert werden.
Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M8,M10 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M8) 15.000 kN
- Haltekraft (M10) 25.000 kN
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9
Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.