DE
Choose your Language
Benennung
5-Achs-Basismodul
Größe
SYSTEMGRÖßE 50MM
Ausführung 1
UNILOCK
Ausführung 2
Doppelspannung
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
oxidiert
D=Durchmesser
50
H=Höhe
75
M=Anziehdrehmoment max. Nm
10
Einzugskraft (kN)
10
SW
4

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK 5-Achs-Basismodule Doppelspannung sind direkt adaptierbar auf die Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten.
 
Durch die schmale Ausführung des Basismoduls können Sie in Rasterabständen ab 40 mm befestigt werden.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M8,M10 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M8) 15.000 N
- Haltekraft (M10) 25.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment