5-Achs-Reduktionsadapter
UNILOCK
Einsatzstahl
- Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken
- Harte Ausführung
- Frei zugänglich ohne Störkanten
- Funktionsflächen gehärtet und geschliffen
198,40 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
5-Achs-Reduktionsadapter
Form
A
Größe
SYSTEMGRÖßE 50MM
Ausführung 1
UNILOCK
Ausführung 2
hart
Material Grundkörper
Einsatzstahl
D=Gewinde
M8
H=Höhe
25
Beschreibung
Werkstoff
Rostfreier Werkzeugstahl.
Ausführung
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Grundkörper und Spannbolzen einteilig.
Grundkörper und Spannbolzen einteilig.
Hinweis
Die UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter eignen sich zum Spannen und Positionieren des Werkstücks.
Reduktionsadapter können mit dem Werkstück verschraubt und zusammen auf das Basismodul oder Aufbauspannmodul aufgebaut werden.
Zusätzlich kann der Reduktionsadapter Systemgröße 50 mit der Systemgröße 80 kombiniert werden.
Reduktionsadapter können mit dem Werkstück verschraubt und zusammen auf das Basismodul oder Aufbauspannmodul aufgebaut werden.
Zusätzlich kann der Reduktionsadapter Systemgröße 50 mit der Systemgröße 80 kombiniert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.