Kontakt
Ideen
AGB
Impressum
Datenschutz
Produkte
Unternehmen
Service
Download
Aktuelles
Kontakt
Produktübersicht
fixieren
Flexibles Normteilesystem
montieren
Montagesysteme
bewegen
Systeme / Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
prüfen
Elemente zum Messen und Prüfen
spannen
Spanntechnik
steuern
Elektromechanik
transportieren
Förder- und Bewegungstechnik
technoshop
norelem inch
Zollartikel
Katalogbestellung
5-Achs Modul-Spannsystem 80
zurück
Produkte
Produktübersicht
Spanntechnik
Nullpunkt Spanntechnik
5-Achs Modul-Spannsystem 80
Neuheiten
Bügelgriffe Aluminium
Aufnahme-
buchsen Edelstahl für Zustandssensor
Aufnahme-
buchsen Edelstahl mit Zustandssensor
Positionier-
buchsen Stahl oder Edelstahl für Zustandssensor
Positionier-
buchsen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor
Einschraub-
zylinder hydraulisch
Abstütz-
elemente hydraulisch
Niederzug-
spanner hydraulisch
Drehhebel-
spanner hydraulisch
Spannhebel für Drehhebelspanner
Hebelspanner hydraulisch, doppelt wirkend
Blockzylinder hydraulisch mit Metallabstreifer
Einschraub-
zylinder hydraulisch
Schwenk-
spanner hydraulisch kompakt
Spannarm für Schwenkspanner hydraulisch kompakt
Schwenk-
spanner hydraulisch
Spannarm für Schwenkspanner hydraulisch
Drehhebel-
spanner pneumatisch, doppelt wirkend
Ketten-
gleitersätze Edelstahl
Kettengleiter Kunststoff
Spann-
elemente doppelt
Ersatz-
schrauben für Spann-Exzenterschrauben
Ersatz-
schrauben für Spanndorne
UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Systemgröße 80 mm
UNILOCK 5-Achs-Basismodul VARIO Systemgröße 80 mm
UNILOCK 5-Achs Grundplatte für Universal-
spannung
UNILOCK 5-Achs-Passschrauben
für Werkstück-
befestigung
UNILOCK Spannmodul EFM138
Steckverbinder 8 mm Buchse mit Rastverriegelung ungeschirmt
Steckverbinder
M8x1 Buchse mit Schraub-
verriegelung ungeschirmt
Steckverbinder Buchse M12x1
mit Schraub-
verriegelung
2-Speichen-
handräder Aluminium ohne Griff
2-Speichen-
handräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
2-Speichen-
handräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
Scheiben-
handräder Aluminium ohne Griff
Scheiben-
handräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
Scheiben-
handräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
Scharniere aus Edelstahl
Scharniere aus Edelstahl, mit Befestigungsschraube
Kugel-
sperrbolzen Edelstahl abschließbar
Kugel-
sperrbolzen abschließbar
Kugel-
sperrbolzen mit T-Griff abschließbar
Kreuzgriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse
Kreuzgriffe Kunststoff hochtemperatur-
beständig mit vorstehender Stahlbuchse
42200
UNILOCK 5-Achs-Basismodul
Systemgröße 80 mm
8 Artikel
42201
UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung
Systemgröße 80 mm
2 Artikel
42201-10
UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO
Systemgröße 80 mm
3 Artikel
42201-15
UNILOCK 5-Achs-Basismodul VARIO
Systemgröße 80 mm
1 Artikel
42202
UNILOCK 5-Achs Grundplatten
für Universalspannung, Systemgröße 80 mm
2 Artikel
42203
UNILOCK 5-Achs-Aufbauspannmodul
Systemgröße 80 mm
3 Artikel
42204
UNILOCK 5-Achs-Spannzangenadapter
Systemgröße 80 mm
0 Artikel
42205
UNILOCK 5-Achs-Plangripadapter
Systemgröße 80 mm
1 Artikel
42206
UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter
Systemgröße 80 mm
6 Artikel
42206
UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter
Systemgröße 80 mm
1 Artikel
42207
Winkelspannadapter
Systemgröße 80 mm
0 Artikel
42208
UNILOCK Spannbolzen
Systemgröße 80 mm
17 Artikel
42208
UNILOCK Spannbolzen einteilig
0 Artikel
42208
UNILOCK Spannbolzen
mit Gewindebolzen, Systemgröße 80 mm
3 Artikel
42209
UNILOCK Spannbolzen
mit Durchgangsbohrung Systemgröße 80 mm
3 Artikel
42210
UNILOCK 5-Achs-Spannbolzen
für Werkstückbefestigung, Systemgröße 80 mm
2 Artikel
42211
UNILOCK 5-Achs-T-Nutenzentrierspannbolzen
Systemgröße 80 mm
3 Artikel
42212
UNILOCK 5-Achs-Passschrauben
Systemgröße 80 mm
2 Artikel
42213
UNILOCK 5-Achs-Passschrauben
für Werkstückbefestigung, Systemgröße 80 mm
5 Artikel
UNILOCK 5-Achs-Passschrauben
für Werkstückbefestigung, Systemgröße 80 mm
5 Artikel
42214
UNILOCK Zentrierspannbolzen
Systemgröße 80 mm
1 Artikel
96662
Drehmomentschlüssel
für 5-Achs-Spannsystem
1 Artikel
Mein norelem
E-Mail
Passwort
Passwort vergessen
Ich bin neu hier
Warenkorb
Artikelanzahl:
0
Summe:
0.00
CHF
Daten importieren
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfen
Direkte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.
anzeigen
Callback
Sie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.
anzeigen
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
Français
Italiano
Sitemap
Drucken
Empfehlen
Newsletter
Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten.
Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09