norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
UNI lock 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, Systemgröße 80 mm
42202

UNI lock 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, Systemgröße...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNI lock 5-Achs Grundplatten für Universalspannung sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten. Aufgrund ihrer stabilen Bauweise eignen sich diese Erhöhungen ideal als Basiselement für große und schwere Werkstücke. Durch die Anordnung der Befestigungsnuten ist eine flexible Anpassung an das Werkstück möglich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 42202 UNI lock 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, Systemgröße 80 mm 263 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

UNI lock 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, Systemgröße 80 mm

UNI lock 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, große Ausführung, Systemgröße 80 mm

mehr Info

Zeichnungen

UNI lock 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, große Ausführung, Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2HGewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
42202-25027005021große Ausführung5014.7 909.33 CHF
42202-25027010021große Ausführung10019.4 1'270.55 CHF
42202-25027012521große Ausführung12522.1 1'279.79 CHF

UNI lock 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, kleine Ausführung, Systemgröße 80 mm

mehr Info

Zeichnungen

UNI lock 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, kleine Ausführung, Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2HGewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
42202-19818502516kleine Ausführung255 666.08 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09