5-Achs-Aufbauspannmodul
UNILOCK
Vergütungsstahl
oxidiert
- Zur Erhöhung der Basismodule und Aufbauerhöhungen
- Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
- Mit und ohne Verdrehsicherung
- Funktionsflächen gehärtet und geschliffen
793,32 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
5-Achs-Aufbauspannmodul
Form
A
Größe
SYSTEMGRÖßE 80MM
Ausführung 1
UNILOCK
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
oxidiert
F=Haltekraft (kN)
50
H=Höhe
75
M=Anziehdrehmoment max. Nm
15
Einzugskraft (kN)
15
Form-Typ
ohne Verdrehsicherung
SW
6
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Vergütungsstahl.
Spannbolzen Einsatzstahl.
Spannbolzen Einsatzstahl.
Ausführung
Grundkörper und Spannbolzen oxidiert,
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK 5-Achs-Aufbaumodule dienen zur Erhöhung der Basismodule und Aufbauerhöhungen. Entsprechend der Aufspannsituation kann mit der Kombination aus Basismodul und Aufbaumodul die optimale Aufspannhöhe erzielt werden.
Auf Anfrage
Mit Verdrehsicherung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.