UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß mit Langloch
42200_ML

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß mit Langloch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Basismodule sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten mit Rasterabstand 40/50 mm Systemgröße M12. Passend zu UNILOCK Nullpunkt Spannsystem mit UNILOCK Spannbolzen. Mit einem entsprechenden Adapterspannbolzen kann auch auf die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme direkt aufgebaut werden.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N
- Haltekraft (M12) 50.000 N
- Haltekraft (M16) 75.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41200_ML UNI lock 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß mit Langloch 194 kB
 Datenblatt 42200_ML UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß mit Langloch 193 kB

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß mit Langloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2Form

Form-TypHDD1SWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
42200-12125500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1258012650156.68 1'190.64 CHF
42200-12150500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1508012650157.5 1'239.48 CHF
42200-12175500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1758016650158.45 1'292.28 CHF
42200-16125500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1258016650156.65 1'190.64 CHF
42200-16150500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1508016650157.6 1'239.48 CHF
42200-16175500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1758016650158.45 1'279.08 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09