UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß ohne Langloch
42200_OL

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß ohne Langloch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Basismodule sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten mit Rasterabstand 40/50 mm Systemgröße M12. Passend zu UNILOCK Nullpunkt Spannsystem mit UNILOCK Spannbolzen. Mit einem entsprechenden Adapterspannbolzen kann auch auf die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme direkt aufgebaut werden.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N
- Haltekraft (M12) 50.000 N
- Haltekraft (M16) 75.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41200_OL UNI lock 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß ohne Langloch 191 kB
 Datenblatt 42200_OL UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß ohne Langloch 173 kB

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß ohne Langloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2Form

Form-TypHDD1SWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
42200-1207550400Fuß ohne LanglochAohne Verdrehsicherung758012650153.64 929.28 CHF
42200-1210050400Fuß ohne LanglochAohne Verdrehsicherung1008012650154.45 970.20 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09