|
|
42212UNILOCK 5-Achs-Passschrauben Systemgröße 80 mm |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Oberfläche gehärtet. Passsitz geschliffen.Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Passschrauben eignen sich zum Spannen und Positionieren der Spannbolzen für die Werkstückbefestigung. Zusätzlich dienen sie der Positionierung und Befestigung der Basismodule.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
42212-12050 | 12 | M12 | 18 | 62 | 50 | 22 | 10 |  | | 60.46 CHF | | 42212-16055 | 16 | M16 | 20,9 | 71 | 55 | 25 | 14 |  | | 60.46 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|