DE
Choose your Language
Benennung
5-Achs-Reduktionsadapter
Form
C
Größe
SYSTEMGRÖßE 80MM
Ausführung 1
UNILOCK
Ausführung 2
hart
Material Grundkörper
Werkzeugstahl, rostfrei
Material Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und geschliffen
Oberfläche Komponente
oxidiert
D=Gewinde
M12X100
H=Höhe
50
Form-Typ
Spannbolzen
H1
27,5

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper rostfreier Werkzeugstahl.
Spannbolzen Einsatzstahl.
Ausführung
Grundkörper Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Spannbolzen oxidiert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter eignen sich zum Spannen und Positionieren des Werkstücks. Reduktionsadapter können mit dem Werkstück verschraubt und zusammen auf das Basismodul oder Aufbaumodul aufgebaut werden. Reduktionsadapter gibt es als harte Ausführung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment