UNILOCK 5-Achs-Spannzangenadapter Systemgröße 80 mm
42204

UNILOCK 5-Achs-Spannzangenadapter Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Spannzangenadapter eignen sich zum Spannen für runde Werkstücke. Es können handelsübliche Spannzangen mit der Bezeichnung ER40 verwendet werden. Spannmöglichkeit bis D=26 mm. Lieferung mit verstellbarem Längenanschlag, jedoch ohne Spannzangen. Die Spannzangenadapter sind direkt aufbaubar auf Basismodule mit Verdrehsicherung oder zusätzlich auf dem Aufbaumodul H 75 mm mit Verdrehsicherung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 42204 UNILOCK 5-Achs-Spannzangenadapter Systemgröße 80 mm 245 kB

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Spannzangenadapter Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09