{"product":{"productId":"agid.16433","price":215.66,"name":"SPANNBOLZEN FÜR T-NUT, UNILOCKSYSTEMGRÖßE 80MM D=M12, FORM:A,EINSATZSTAHL"},"currency":"CHF"}
Spannbolzen
pour rainure en té
acier de cémentation
- Zum Spannen und Positionieren des Basismoduls mit Doppelhandspannung
- Eingesetzt auf Maschinen mit T-Nutentische
- Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungen
- Funktionsflächen geschliffen
- Gehärtet
Verkaufseinheit
215,66 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannbolzen
Form
A
Größe
SYSTEMGRÖßE 80MM
Ausführung 1
für T-Nut
Ausführung 2
UNILOCK
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
B=für Nut
14
D=Gewinde
M12
D1
M10
H
min.
14
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
Gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK T-Nutenzentrierspannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren des Basismoduls mit Doppelhandspannung. T-Nutenzentierspannbolzen werden entsprechend auf dem T-Nuten-Maschinentisch positioniert und befestigt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.