UNILOCK Zentrierspannbolzen Systemgröße 80 mm
42214

UNILOCK Zentrierspannbolzen Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis:Mit dem Zentrierspannbolzen können Basismodule auf Maschinentischen positioniert werden.
Zentrierspannbolzen können in Spannzangenaufnahmen eingespannt werden. Über die Spindel/Steuerung der Maschine wird die Position des Moduls definiert.

Verwendbar in Weldon, Whistle Notch und Spannzangenaufnahmen.
Wiederholgenauigkeit: < 0,021mm
Positioniergenauigkeit: < 0,049mm

Stoßdämpferfunktion zum Schutz der Maschinenspindel
Dämpfungshub: 5,4mm
Achtung: Wird der Dämpfungshub von 5,4mm überschritten, kann es zu Beschädigungen an der Maschine kommen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 42214 UNILOCK Zentrierspannbolzen Systemgröße 80 mm 173 kB
 Technischer Hinweis für Modulspannsystem 80 7,9 MB

Zeichnungen

UNILOCK Zentrierspannbolzen Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AbmessungenCADZub.PreisBestellen
42214-1240siehe Zeichnung 518.76 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09