DE
Choose your Language
Benennung
3-Achs-Spanner
Ausführung 1
für Rasterplatten
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Material Komponente
Stahl
F3=Spannkraft max. kN
22
H=Einspannhöhe
100 *
K=Rasterabstand
50x50 (M12)
A
50
A1
150
B
190
B1
138
B2
114
D
12

Beschreibung

Hinweis
3-Achs-Spanner zur Montage auf Rasterplatten. Das Spannsystem erlaubt eine störkantenfreie 3-Seiten-
Bearbeitung bei nur 8 mm Einspanntiefe. Mit diesem Spannsystem sind Einspannweiten von 22 - 236 mm möglich und durch die optional erhältlichen Verlängerungswellen 41065 beliebig erweiterbar.
Durch den Einbau einer Zugspindel unmittelbar unter der Werkstückauflage wirkt eine Spannkraft bis zu 22 kN auf das Werkstück, die nicht durch Biegung verlorengeht. Die Verwendung von Spannpins mit 4 mm Ringschneide gewährleistet eine
formschlüssige Spannung ohne Vorprägung.
Zur Befestigung des Spanners auf Lochrasterplatten werden die Passschrauben 07533 empfohlen.
Im Spannerset inbegriffen ist je 1 Verlängerungswelle mit L = 60 mm und L = 120 mm.

* Die Einspannhöhe kann mit den Adaptererhöhungen 41020 und Auflageleisten 41030 erweitert werden.
Zubehör
Anschlagset 41070
Passschrauben 07533
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch