Adaptererhöhung
Einsatzstahl
- Zur Erweiterung der Aufspannhöhe der 3- und 5-Achs-Spanner
- Befestigungsmaterial inklusive
447,70 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Adaptererhöhung
Material Grundkörper
Einsatzstahl
H
50
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die Montage der Adaptererhöhungen erfolgt zwischen Grundplatte und Backe. Somit kann die Einspannhöhe bei dem 3-Achs-Spanner auf 125 oder 150 mm erhöht werden. Bei dem 5-Achs-Spanner kann die Einspannhöhe auf 200, 225 oder 250 mm erhöht werden.
Bei Verwendung der Adaptererhöhungen bitte die entsprechenden Auflageleisten 41030 mitbestellen.
Lieferung mit Befestigungsschrauben und Zylinderstiften.
Bei Verwendung der Adaptererhöhungen bitte die entsprechenden Auflageleisten 41030 mitbestellen.
Lieferung mit Befestigungsschrauben und Zylinderstiften.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.