Anschlagset
Einsatzstahl
- Zum Anschlagen von Werkstücken für den 3- und 5-Achs-Spanner
- Zur direkten Befestigung am Backen
- Wegschwenkbar
188,65 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Anschlagset
Material Grundkörper
Einsatzstahl
ID=passend zu
allen 3 und 5-Achs-Spannern
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
Schwenkarm brüniert.
Anschlagstift blank.
Anschlagstift blank.
Hinweis
Anschlagset zur direkten Befestigung am festen Backen. Der Anschlag kann zur Bearbeitung des Werkstückes ohne Verlust des Anschlagmaßes weggeschwenkt werden. Lieferung komplett mit Anbauteilen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.