DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und blank.
Hinweis
Wird die Einspannhöhe mit Adaptererhöhungen 41020 erweitert, müssen die Auflageleisten entsprechend der Erhöhung ausgetauscht werden.

* Inklusive 12 Stück Spannpins 41060-05600.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch