Niederzugbacke
Stahl
- Niederzugfunktion durch beweglichen Spannbacken
- Zum Spannen von vorbearbeiteten Werkstücken
- Passend zu 3- und 5-Achs-Spanner
608,63 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugbacke
Material Grundkörper
Stahl
ID=passend zu
allen 3 und 5-Achs-Spannern
Beschreibung
Werkstoff
Spezialstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Niederzugbacken zum Spannen von vorbearbeiteten Werkstücken.
Passend zu allen 3- und 5- Achs-Spannern.
Lieferung erfolgt paarweise.
Passend zu allen 3- und 5- Achs-Spannern.
Lieferung erfolgt paarweise.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.