Spannbacken
Standard
Stahl
- Passend zu 3- und 5-Achs-Spanner
- Alle Ausführungen der Spannpins montierbar
- Spezialstahl
141,88 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannbacken
Ausführung 1
Standard
Material Grundkörper
Stahl
H=Höhe
8
ID=passend zu
allen 3 und 5-Achs-Spannern
LXB=Länge x Breite
100 x 20
LXB
100 x 20
Beschreibung
Werkstoff
Spezialstahl.
Ausführung
blank.
Zubehör
Spannpins 41060
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.