Verlängerungswelle
mit Überwurfmutter
Vergütungsstahl
- Vergrößerung des Spannbereichs
- Zur Einstellung der Einspannweite
- Verlängerungswellen beliebig miteinander kombinierbar
410,19 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verlängerungswelle
Ausführung 1
mit Überwurfmutter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Spannbereich
Verlängerung um 480 mm
L=Länge
480
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.