{"product":{"productId":"agid.15277","price":2689.83,"name":"5-ACHS-SPANNER F. RASTERPLATTEN, D=16EINSATZSTAHL, KOMP:STAHL"},"currency":"CHF"}
5-Achs-Spanner
für Rasterplatten
Einsatzstahl
- Optimale Zugänglichkeit an das Werkstück
- Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägen
- Höhe 175 mm (erweiterbar bis 250 mm)
- Einspannweite von 22 bis 236 mm (erweiterbar)
- Hohe Spannkraft am Werkstück
Verkaufseinheit
2.689,83 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
5-Achs-Spanner
Ausführung 1
für Rasterplatten
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Material
Komponente
Stahl
H=Einspannhöhe
175 *
K=Rasterabstand
50x50 (M16)
A
50
A1
150
B
190
B1
134
B2
110
D
16
RoHS
true
Spannkraft
max. kN
42
Beschreibung
Hinweis
5-Achs-Spanner zur Montage auf Rasterplatten. Das Spannsystem erlaubt eine störkantenfreie 5-Seiten-Bearbeitung bei nur 8 mm Einspanntiefe. Mit diesem Spannsystem sind Einspannweiten von 22 - 236 mm möglich und durch die optional erhältlichen Verlängerunswellen 41065 beliebig erweiterbar.
Durch den Einbau einer Zugspindel unmittelbar unter der Werkstückauflage wirkt eine Spannkraft bis zu 42 kN auf das Werkstück, die nicht durch Biegung verlorengeht. Die Verwendung von Spannpins mit 4 mm Ringschneide gewährleistet eine
formschlüssige Spannung ohne Vorprägung.
Zur Befestigung des Spanners auf Lochrasterplatten werden die Passschrauben 07533 empfohlen.
Im Spannerset inbegriffen ist je 1 Verlängerungswelle mit L = 60 mm und L = 120 mm.
* Die Einspannhöhe kann mit den Adaptererhöhungen 41020 und Auflageleisten 41030 erweitert werden.
Durch den Einbau einer Zugspindel unmittelbar unter der Werkstückauflage wirkt eine Spannkraft bis zu 42 kN auf das Werkstück, die nicht durch Biegung verlorengeht. Die Verwendung von Spannpins mit 4 mm Ringschneide gewährleistet eine
formschlüssige Spannung ohne Vorprägung.
Zur Befestigung des Spanners auf Lochrasterplatten werden die Passschrauben 07533 empfohlen.
Im Spannerset inbegriffen ist je 1 Verlängerungswelle mit L = 60 mm und L = 120 mm.
* Die Einspannhöhe kann mit den Adaptererhöhungen 41020 und Auflageleisten 41030 erweitert werden.
Zubehör
Anschlagset 41070
Passschrauben 07533
Passschrauben 07533
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.