DE
Choose your Language
Benennung
5-Achs-Spanner
Ausführung 1
glatte Ausführung
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Material Komponente
Werkzeugstahl
B=Breite
125
D2=Passbohrung
16H6
D=Passbohrung
25H7
E=Bohrungsabstand
96
Fmax=Zugkraft max.kN
siehe Diagramm
G1=Gewinde
M12
G2=Gewinde
M10
H1=Höhe
200
H=Einspannhöhe
180
L=Länge
630
ESW Einspannweite verlängerbar
28-528
G2
M10
H2
53
H3
5,5
H4
18
H5
6
H6
11
L1
200
L2
450
Wortmarke NLM
KIPPflexX
Zubehör NLM
07533-12065

Beschreibung

Produktbeschreibung
Der 5-Achs-Spanner zeichnet sich durch eine hohe Stabilität, Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit aus. Der 5-Achs-Spanner kann sowohl als Niederzugspanner oder Rohteilspanner eingesetzt werden. Bei Verwendung der Niederzugfunktion kann das Werkstück mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,01 mm gespannt werden. Eine Werkstückeinspannhöhe von 155/180 mm erlaubt eine sehr gute Zugänglichkeit bei der Bearbeitung. Die Spannweite wird mittels Handkurbel voreingestellt, dadurch werden Rüstzeiten reduziert. Zudem wird über die geschlossenen Geometrien und die damit verbundene Schmutzunempfindlichkeit die Wartungs- und Instandhaltungszeit auf ein Minimum reduziert.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Grundplatte und Werkstückauflage gehärtet.
Hinweis
Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden.
Betätigungsweise
Schnellverstellung über Handkurbel.
Vorteile
Einsatz als Zentrischspanner mit Niederzugfunktion oder Schraubstock.
Einfache und stufenlose Spannweiteneinstellung mittels Handkurbel.
Optimale Einspannhöhe für 5 Achs-Bearbeitung.
Vielseitige Anbindungsmöglichkeiten an Maschinentische.
Lieferumfang
Abhängig von Grundplattenlängen, siehe Bedienungsanleitung.
Auf Anfrage
diverse Ersatzteile, größere Spannweiten.
Verwendung
Passend für T-Nutentische, Rasterbohrungs- und Nullpunkt-Spannsysteme.
Maß 282,84mm für diagonale Anordnung auf Nullpunkt Spannsysteme mit Stichmaß 52/96/200mm.
Toleranzen
Bei Einspanntiefe >5 mm Wiederholgenauigkeit bei Niederzugfunktion ±0,01.
Zubehör
Grundplatten 41405
Spannbacken mit Pins 41410
Spannbacken Kombi glatt/Pins 41410
Spannbacken mit Bearbeitungszugabe 41320
Auflageleisten 41345
Verlängerungswellen 41355
Rundspannset 41350
Anschlagset 41370
Spannbolzen 42208-140250516, 42208-240250516
Spannpratzenset 41375
Nutensteine 03240-1814x20
Passschrauben 07533-12065
Zylinderschrauben 07160-12X60
Drehmomentschlüssel 96662-01-01
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch