Auflageleiste
Stahl
blank
- Zum Einstellen der Einspanntiefe des Werkstücks
- Passend zu 5-Achs-Spanner kompakt 41300
- Schnelle und einfache Montage
- Gehärtet
119,72 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflageleiste
Ausführung 2
Lieferung paarweise
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Backenbreite
90
ID=passend zu
K0973
S=Dicke
3
H
17
S
3
Beschreibung
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Auflageleisten eignen sich zum Einstellen der Einspanntiefe des Werkstücks beim 5-Achs-Spanner kompakt.
Bei Auflageleiste 12 mm Niederzug des Werkstücks.
Bei Auflageleiste 17 mm Niederzug-Effekt < Kantenverformung.
Lieferung erfolgt paarweise.
Bei Auflageleiste 12 mm Niederzug des Werkstücks.
Bei Auflageleiste 17 mm Niederzug-Effekt < Kantenverformung.
Lieferung erfolgt paarweise.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.