DE
Choose your Language
Benennung
Grundplatte
Material Grundkörper
Einsatzstahl
B=Breite
90
D2=Passbohrung
12H6
D=Passbohrung
25H7
E=Bohrungsabstand
52
G1=Gewinde
M12
G2=Gewinde
M8
H=Höhe
53
L=Länge
280
G2
M8
H3
5,5
H4
18
H5
6
H6
11
L2
250

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Grundplatten haben eine vielseitige Anbindungsmöglichkeiten. Über die Passnuten an der Unterseite kann mittels Passnutensteinen direkt auf dem Maschinentisch ausgerichtet werden. Eine Befestigung über Rasterbohrungen 12F7 für Rasterabstand 50 mm ist ebenfalls möglich. Am seitlichen Absatz können Spannpratzen oder seperate Spannmittel angewendet werden. Ebenfalls ist die Grundplatte passend für alle gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Stichmaß 52/96/200 mm.
Eine weitere Möglichkeit der Ausrichtung ist die integrierte Mittenbohrung. Hierbei wird über einen spezifischen Mittenbolzen auf dem Maschinentisch zentrisch ausgerichtet.
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
Gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis
Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden.
Auf Anfrage
weitere Abmessungen.
Verwendung
Passend für T-Nutentische, Grundelemente mit Rasterbohrungen und Nullpunkt-Spannsysteme.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch