Pendelbacke
Einsatzstahl
- Zum Spannen von schrägen Werkstücken
- Schwenkbereich ± 4°
- Fixierung der Pendelbacken möglich
1.030,92 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pendelbacke
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Material Komponente
Werkzeugstahl
B=Backenbreite
125
B
125
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Einsatzstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Spannbacken gehärtet, blank.
Spannbacken gehärtet, blank.
Hinweis
Pendelbacken werden eingesetzt, um schräge Werkstücke zu spannen.
Die Spannbacken des Pendelbackens können um ±4° geschwenkt werden.
Der Pendelbacken kann zusätzlich auch als fester Backen verwendet werden.
Stabile Ausführung mit 2 Befestigungsschrauben.
Die Spannbacken des Pendelbackens können um ±4° geschwenkt werden.
Der Pendelbacken kann zusätzlich auch als fester Backen verwendet werden.
Stabile Ausführung mit 2 Befestigungsschrauben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.