Rundspannset
Werkzeugstahl
- Zum Spannen von runden Werkstücken
- Spannbereich von 20 bis 320 mm
- Gehärtet
642,51 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rundspannset
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
B=Backenbreite
90
B=Spannbereich min. - max.
20 mm - 250 mm
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.