DE
Choose your Language
Benennung
Spannbacken
Ausführung 1
glatte Ausführung
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
B=Breite
125
H=Höhe
35
S=Stärke
8,5

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Spannbacken glatt werden eingesetzt zum Niederzugspannen vorbearbeiteter und geschliffener Werkstückoberflächen.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet, blank.
Skala laserbeschriftet.
Spannfläche hartmetallbeschichtet.
Hinweis
Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden.
Verwendung
Für vorbearbeitete und geschliffene Werkstückoberflächen.
Zeichnungshinweis
1) Spannfläche hartmetallbeschichtet
Zubehör
Torxschrauben M6x10
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch