DE
Choose your Language
Benennung
Distanzstück
Ausführung 1
für Mehrfachspannsystem
Ausführung 2
für Werkstückanschlag
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und geschliffen
D=Außendurchmesser
18
L=Länge
15
D1 für Schraube DIN 912
M6
RoHS
true
passend für Systembreite
50/72

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und Planflächen geschliffen (HRC 32).
Hinweis
Das Distanzstück für den Werkstückanschlag dient zur Verlängerung des seitlichen Anschlagmaßes.
Anwendung
Das Distanzstück wird seitlich zusammen mit dem Anschlag für Werkstückanschlag auf die Festbacke geschraubt.
Vorteile
Vergrößerung des Verstellbereichs des seitlichen Anschlages.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch